Skip to main content
Logo print

STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 4NC

SM400 Legrand

STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 4NC

REF. 412536 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3245064125369
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
315,25 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated operating voltage 400-400 V
Rated operation current 25 A
Rated excitation voltage 195-253 V
Voltage type (operating voltage) AC
Voltage type (excitation voltage) AC
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 4
Max. incandescent lamp load 3000 W
Max. load fluorescent lamp 2100 VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) 2200 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) 1000 VA
Slider for hand switch Yes
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 35.6 mm
Height 94.9 mm
Depth 67.3 mm

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01332EN-03.pdf pdf (0.7 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412535.dwg dwg (0.13 Mo)
4 dokumenty
Certyfikat
VDE-40029913 (0.36 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-303-v1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2632 (0.8 Mo)
Certyfikat