![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412503-LEGRAND-1000.jpg)
STYCZNIK MODUŁOWY SM 416 16A 24V NO+NC
SM400
Legrand
STYCZNIK MODUŁOWY SM 416 16A 24V NO+NC
REF. 412503
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3245064125031
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
219,56 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated operating voltage | 250-250 V |
---|---|
Rated operation current | 16 A |
Rated excitation voltage | 20-26 V |
Voltage type (operating voltage) | AC |
Voltage type (excitation voltage) | AC |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Max. incandescent lamp load | 2000 W |
Max. load fluorescent lamp | 1300 VA |
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) | 1400 VA |
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) | 600 VA |
---|---|
Slider for hand switch | Yes |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Additional equipment possible | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 17.8 mm |
Height | 94.9 mm |
Depth | 67.3 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
VDE-40029913
(0.36 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Certyfikat
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
WYBIERZ