Skip to main content
Logo print

STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 2NO CICHY

SM300 Legrand

STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 2NO CICHY

REF. 412560 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3245064125604
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
648,27 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated operating voltage 250-250 V
Rated operation current 63 A
Rated excitation voltage 195-253 V
Voltage type (operating voltage) AC
Voltage type (excitation voltage) AC
Number of contacts as normally open contact 2
Number of contacts as normally closed contact 0
Max. incandescent lamp load 8000 W
Max. load fluorescent lamp 4700 VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) 5000 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) 1700 VA
Slider for hand switch Yes
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 68 mm
Height 94 mm
Depth 35.6 mm

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01333EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412527.dwg dwg (0.14 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_3114 (0.55 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_712933 (0.41 Mo)