![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412518-LEGRAND-1000.jpg)
STYCZNIK MODUŁOWY SM 340 40A 24V 4NO Z MANIPULATOREM
SM300
Legrand
STYCZNIK MODUŁOWY SM 340 40A 24V 4NO Z MANIPULATOREM
REF. 412518
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3245064125185
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
550,23 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated operating voltage | 400-400 V |
---|---|
Rated operation current | 40 A |
Rated excitation voltage | 20-26 V |
Voltage type (operating voltage) | AC |
Voltage type (excitation voltage) | AC |
Number of contacts as normally open contact | 4 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Max. incandescent lamp load | 5000 W |
Max. load fluorescent lamp | 3100 VA |
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) | 3400 VA |
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) | 1400 VA |
---|---|
Slider for hand switch | Yes |
Width in number of modular spacings | 3 |
Built-in depth | 44 mm |
Additional equipment possible | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 68 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 53.4 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
VDE-40034227
(0.4 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3114
(0.55 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_712933
(0.41 Mo)
WYBIERZ