STYCZNIK CTX3 MINI 4P 16A 24V DC
CTX3
Legrand
STYCZNIK CTX3 MINI 4P 16A 24V DC
REF. 417141
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970404633
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
200,63 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage DC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Voltage type for actuating | DC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 4 |
Type of electrical connection of main circuit | Cable clamp |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 20 A |
---|---|
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 16 A |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Modular version | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ