Skip to main content
Logo print

STYCZNIK CTX3 MINI 3P 12A 1NO 415V AC

CTX3 Legrand

STYCZNIK CTX3 MINI 3P 12A 1NO 415V AC

REF. 417049 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3414970404299
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
166,42 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage AC 50 Hz 352.75-456.5 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 352.75-456.5 V
Voltage type for actuating AC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 3
Type of electrical connection of main circuit Cable clamp
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 20 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 12 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 5.5 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 0
Modular version Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Poradnik techniczny
Dane techniczne
F02017EN-05.pdf pdf (0.66 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
417000.dwg dwg (0.16 Mo)