Skip to main content
Logo print

STYCZNIK CTX3 4P 60A AC1 230V AC

CTX3 Legrand

STYCZNIK CTX3 4P 60A AC1 230V AC

REF. 416436 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3414970403681
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
870,54 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage AC 50 Hz 195.5-253 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 195.5-253 V
Voltage type for actuating AC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 4
Type of electrical connection of main circuit Cable clamp
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 60 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 40 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 18.5 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 0
Modular version Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07393AB.pdf pdf (3.31 Mo)
Dane techniczne
F01991EN-04 .pdf pdf (3.12 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
416436.dwg dwg (0.2 Mo)