STYCZNIK CTX3 4P 420A AC1 100-240V AC/DC
CTX3
Legrand
STYCZNIK CTX3 4P 420A AC1 100-240V AC/DC
REF. 416496
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970403773
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
7 611,44 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 85-264 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 85-264 V |
Rated control supply voltage DC | 85-242 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 4 |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 420 A |
---|---|
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 330 A |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 160 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 2 |
Modular version | No |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ