![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416426-LEGRAND-1000.jpg)
STYCZNIK CTX3 4P 40A AC1 230V AC
CTX3
Legrand
STYCZNIK CTX3 4P 40A AC1 230V AC
REF. 416426
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970403667
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
414,44 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Voltage type for actuating | AC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 4 |
Type of electrical connection of main circuit | Cable clamp |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 40 A |
---|---|
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 22 A |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 11 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Modular version | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ