Skip to main content
Logo print

STYCZNIK CTX3 4P 165A AC1 100-240V AC/DC

CTX3 Legrand

STYCZNIK CTX3 4P 165A AC1 100-240V AC/DC

REF. 416466 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3414970403742
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 414,68 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage AC 50 Hz 85-264 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 85-264 V
Rated control supply voltage DC 85-242 V
Voltage type for actuating AC/DC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 4
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 165 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 120 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 60 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 2
Modular version No

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07393AB.pdf pdf (3.31 Mo)
Dane techniczne
F01991EN-04 .pdf pdf (3.12 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
416466.dwg dwg (0.24 Mo)