Skip to main content
Logo print

STYCZNIK CTX3 3P 85A 2NO2NC 110V AC

CTX3 Legrand

STYCZNIK CTX3 3P 85A 2NO2NC 110V AC

REF. 416204 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3414970401922
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 152,21 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage AC 50 Hz 93.5-121 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 93.5-121 V
Voltage type for actuating AC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 3
Type of electrical connection of main circuit Cable clamp
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 135 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 85 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 45 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V 62 A
Rated operation power at AC-4, 400 V 30 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 2
Modular version Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Dane techniczne
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
416180.dwg dwg (0.18 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)