![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416118-LEGRAND-1000.jpg)
STYCZNIK CTX3 3P 22A 1NO1NC 380V AC
CTX3
Legrand
STYCZNIK CTX3 3P 22A 1NO1NC 380V AC
REF. 416118
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970400208
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
354,19 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 323-418 V |
Voltage type for actuating | AC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Cable clamp |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 40 A |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 22 A |
---|---|
Rated operation power at AC-3, 400 V | 11 kW |
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | 13 A |
Rated operation power at AC-4, 400 V | 5.5 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
Modular version | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ