Skip to main content
Logo print

STYCZNIK CTX3 3P 18A 1NO1NC 415V AC

CTX3 Legrand

STYCZNIK CTX3 3P 18A 1NO1NC 415V AC

REF. 416109 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3414970400024
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
275,50 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage AC 50 Hz 352.75-456.5 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 352.75-456.5 V
Voltage type for actuating AC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 3
Type of electrical connection of main circuit Cable clamp
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 32 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 18 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 7.5 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V 11 A
Rated operation power at AC-4, 400 V 4 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 1
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Modular version Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Dane techniczne
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
416080.dwg dwg (0.24 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)