Skip to main content
Logo print

STYCZNIK CTX3 3P 150A 2NO2NC 24V DC

CTX3 Legrand

STYCZNIK CTX3 3P 150A 2NO2NC 24V DC

REF. 416261 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3414970403063
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 920,52 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage DC 20.4-26.4 V
Voltage type for actuating DC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 3
Type of electrical connection of main circuit Cable clamp
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 210 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 150 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 75 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V 110 A
Rated operation power at AC-4, 400 V 55 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 2
Modular version Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Dane techniczne
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
416240.dwg dwg (0.16 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)