![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446881-WEB-R.jpg)
STOPKI POZIOMUJĄCE 4 SZT.
LCSSV
Legrand
STOPKI POZIOMUJĄCE 4 SZT.
REF. 446881
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027571
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
60,75 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Foot for worktop |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 1200 mm |
Width | 46 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 46 mm |
Max. load capacity | 375 kg |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ