STELAŻ SZAFY METALOWEJ DO WYSOKOŚCI 800 MM
AKCSP
Legrand
STELAŻ SZAFY METALOWEJ DO WYSOKOŚCI 800 MM
REF. 036436
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060364366
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 004,35 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building height | 800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 50 mm |
Height | 1203 mm |
---|---|
Depth | 36.5 mm |
Max. load capacity | 72 kg |
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ