Skip to main content
Logo print

STELAŻ SZAF METALOWYCH OD WYSOKOŚCI 1000 MM

AKCSP Legrand

STELAŻ SZAF METALOWYCH OD WYSOKOŚCI 1000 MM

REF. 036437 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060364373
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 225,86 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Fastening profile
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building height 1200 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Width 60 mm
Height 1603 mm
Depth 40 mm
Max. load capacity 144 kg
Material Metal
Colour Stainless steel

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
041727-03.pdf pdf (0.42 Mo)