Skip to main content
Logo print

ŚRUBY MONTAŻOWE, DŁUGIE

M45 Legrand

ŚRUBY MONTAŻOWE, DŁUGIE

REF. 089709 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060897093
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
22,65 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Material Stainless steel
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Head form Other
Countersunk head Yes
Thread size (metric) 2.9
Screwing system Torx
Head diameter 6 mm
With flange No
With nut No
With washer No
Self-locking No
Depth 34.5 mm

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE04888AA.pdf pdf (0.95 Mo)