ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ BTRL8X15 EZ OP.100SZT.
CBACY
Legrand
ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ BTRL8X15 EZ OP.100SZT.
REF. CM801111
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078011119
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
254,41 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 8 |
---|---|
Długość do dolnej części łba | 15 mm |
With nut | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ