![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/CM-801018-WEB-F.jpg)
ŚRUBA Z NAKR BTRCC6X20 I304L(X100)
CBASS
Legrand
ŚRUBA Z NAKR BTRCC6X20 I304L(X100)
REF. CM801018
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078010181
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
507,79 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 6 |
Length to bottom side head | 20 mm |
---|---|
With nut | Yes |