ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM I316L - OP.100 SZT.
CBASS
Legrand
ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM I316L - OP.100 SZT.
REF. CM801404
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078014042
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
1 366,74 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 12 |
Thread size (imperial) | 1/2 inch |
Length to bottom side head | 25 mm |
Full thread | No |
---|---|
Wrench width | 19 mm |
Thread type | Metric |
With nut | No |
With washer | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ