ŚRUBA VHM 12X70 EZ OP.100SZT.
CBACY
Legrand
ŚRUBA VHM 12X70 EZ OP.100SZT.
REF. CM801461
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078014615
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
738,08 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 12 |
Thread size (imperial) | 1/2 inch |
Długość do dolnej części łba | 70 mm |
Full thread | No |
---|---|
Wrench width | 19 mm |
Thread type | Metric |
With nut | No |
With washer | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ