ŚRUBA + NAKRĘTKA 6X30 DC, OP. 100 SZT.
CBACY
Legrand
ŚRUBA + NAKRĘTKA 6X30 DC, OP. 100 SZT.
REF. CM801017
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078010174
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
108,55 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Untreated |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Length to bottom side head | 20 mm |
With nut | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ