SOLIROC - GNIAZDO 2P+Z GREEN'UP Z KLAPKĄ IP55/K10
SOLIR
Legrand
SOLIROC - GNIAZDO 2P+Z GREEN'UP Z KLAPKĄ IP55/K10
REF. 077897
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060778972
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
678,40 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Model | Charging socket outlet |
Standard | Other |
Connection system | Screw connection |
With interlocking actuator | No |
With access interlocking | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Width | 180 mm |
Height | 147.5 mm |
Depth | 53 mm |
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Max. nominal current | 16 A |
Type of current | AC single phase |
Number of communication contacts | 3 |
Length of the fixed connection cable | 50 m |
LED integrated | No |
Cross section of the power contacts | 2.5-2.5 mm² |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
NF-NF012_3741
(0.55 Mo)
WYBIERZ