![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036392-LEGRAND-1000.jpg)
SŁUPKI PROFIL 1800
AKCSP
Legrand
SŁUPKI PROFIL 1800
REF. 036392
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060363925
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
779,06 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1800 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 22 mm |
Height | 1684 mm |
---|---|
Depth | 42 mm |
Max. load capacity | 288 kg |
Material | Metal |