SL100GS LIGHTING BRACKET GS
CBACY
CABLOFIL
SL100GS LIGHTING BRACKET GS
REF. CM585190
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075851909
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plate height | 43 mm |
Plate width | 58 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ