![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004610_pw_94737.jpg)
SKALA DO AMPEROMIERZA NA TH35 0-1000 A
LM300
Legrand
SKALA DO AMPEROMIERZA NA TH35 0-1000 A
REF. 004622
PKWiU 26.51.82.0
EAN.
3245060046224
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
14,04 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Unit of measurement | Ampere |
---|---|
Initial value scale | 0 |
Nominal end value of the scale | 1000 |
Overcurrent scale | No |
Width meter scale | 70 mm |
---|---|
Height meter scale | 45 mm |
Max. needle deflection | 45 ° |
Mounting method | Other |
Dokumentacja
WYBIERZ