![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014626-LEGRAND-1000.jpg)
SKALA DO AMPEROMIERZA NA DRZWI 0-2500 A
LM300
Legrand
SKALA DO AMPEROMIERZA NA DRZWI 0-2500 A
REF. 014626
PKWiU 26.51.82.0
EAN.
3245060146269
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
23,54 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Unit of measurement | Ampere |
---|---|
Initial value scale | 0 |
Nominal end value of the scale | 2500 |
Overcurrent scale | No |
Width meter scale | 68 mm |
---|---|
Height meter scale | 45 mm |
Max. needle deflection | 45 ° |
Mounting method | Other |
Dokumentacja
WYBIERZ