Skip to main content
Logo print

SKALA DO AMPEROMIERZA NA DRZWI 0-200 A

LM300 Legrand

SKALA DO AMPEROMIERZA NA DRZWI 0-200 A

REF. 014615 PKWiU 26.51.82.0 EAN. 3245060146153
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
23,54 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Unit of measurement Ampere
Initial value scale 0
Nominal end value of the scale 200
Overcurrent scale No
Width meter scale 68 mm
Height meter scale 45 mm
Max. needle deflection 45 °
Mounting method Other

Dokumentacja

2 dokumenty
Autocad 3D
014615.dwg dwg (0.1 Mo)
Autocad 3D
014610.dwg dwg (0.1 Mo)