SISTENA LIVE GNIAZDO TV-RD-SAT KOŃCOWE 2400MHZ-10DB
SISTE
Legrand
SISTENA LIVE GNIAZDO TV-RD-SAT KOŃCOWE 2400MHZ-10DB
REF. 775790
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067757901
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
167,64 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Device depth | 46 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ