![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/777078_pw_121776.jpg)
SISTENA LIFE ZAŚLEPKA ARCTIC
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE ZAŚLEPKA ARCTIC
REF. 777078
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067770788
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
52,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Width opening | 64 mm |
Height opening | 54 mm |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |