![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775654_pw_121744.jpg)
SISTENA LIFE ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 40-400W
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 40-400W
REF. 775654
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067756546
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
323,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Method of operation | Turn button |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Type of load | Inductive load |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | No |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Other |
---|---|
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Frequency | 50-50 Hz |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-620130
(2.73 Mo)
WYBIERZ