Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

SISTENA LIFE RAMKA TITAN POTRÓJNA PIONOWA

SISTE Legrand

SISTENA LIFE RAMKA TITAN POTRÓJNA PIONOWA

REF. 771407 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245067714072
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 3
Mounting direction Vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 3
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour Titanium
RAL-number (similar) 1019
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK02
Type of fastening Engage (snap)
Width 91 mm
Height 225 mm
Depth 12 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-50 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Certyfikat
VDE-119371 (1.17 Mo)
Certyfikat
OC / CB-74761 (0.46 Mo)