Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/771401-LEGRAND-1000.jpg)
SISTENA LIFE RAMKA TITAN POJEDYNCZA
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE RAMKA TITAN POJEDYNCZA
REF. 771401
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067714010
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Titanium |
RAL-number (similar) | 1019 |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 91 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 12 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentacja
6 dokumenty
Certyfikat
MEEI-UP 69244693 0001
(2.19 Mo)
Certyfikat
OC / CB-620137
(2.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-620130
(2.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Certyfikat
VDE-119371
(1.17 Mo)
Certyfikat
OC / CB-74761
(0.46 Mo)
WYBIERZ