SISTENA LIFE RAMKA ARCTIC PIĘCIOKROTNA POZIOMA
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE RAMKA ARCTIC PIĘCIOKROTNA POZIOMA
REF. 771005
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067710050
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
161,79 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of units | 5 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 5 |
Number of units vertical | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 375 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 12 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentacja
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Certyfikat
VDE-119371
(1.17 Mo)
Certyfikat
OC / CB-74761
(0.46 Mo)
WYBIERZ