SISTENA LIFE PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA POZIOMA ARCTIC
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA POZIOMA ARCTIC
REF. 771097
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067710975
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
55,84 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | No |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 142 mm |
Height | 71 mm |
Depth | 40 mm |
Device width | 142 mm |
Device height | 71 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |