Ten produkt jest wycofany
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN ŚCIEMNIACZA 100-1000W
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN ŚCIEMNIACZA 100-1000W
REF. 771459
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067714591
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Turn button |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Dimmer |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Titanium |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Width | 64 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 21.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |