Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

SISTENA LIFE PLAKIETKA PEARL Z OTWOREM 46,5MM +POKRĘTŁO DO STEROWANIA WENTYLACJĄ

SISTE Legrand

SISTENA LIFE PLAKIETKA PEARL Z OTWOREM 46,5MM +POKRĘTŁO DO STEROWANIA WENTYLACJĄ

REF. 771557 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245067715574
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Turn button
Imprint/indication Other
Utilization Level switch
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK02
Width 64 mm
Height 53 mm
Depth 25 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C