Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

SISTENA LIFE PLAKIETKA PEARL DO GNIAZD TELEFONICZNYCH I KOMPUTEROWYCH

SISTE Legrand

SISTENA LIFE PLAKIETKA PEARL DO GNIAZD TELEFONICZNYCH I KOMPUTEROWYCH

REF. 771575 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245067715758
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Central cover plate
Utilization Other
Support ring No
With dust cover No
With hinged lid No
Outlet direction Straight
Imprintable label Without indication field
With imprint No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Type of fastening Engage (snap)
Number of modules (module system) 2
With strain relief No
Luster terminal No
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK02
Device width 64 mm
Device height 53 mm
Device depth 10 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C