Ten produkt jest wycofany
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z
REF. 771327
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067713273
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Width | 64.5 mm |
Height | 53.2 mm |
Depth | 23.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |