Ten produkt jest wycofany
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC DO ADAPTERA AMP
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC DO ADAPTERA AMP
REF. 771376
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067713761
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Width opening | 64 mm |
Height opening | 54 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |