![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-777023-WEB-R.jpg)
SISTENA LIFE PLAKIETKA CZERWONA GNIAZDA POJEDYNCZEGO Z BLOKADĄ 2P+Z
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE PLAKIETKA CZERWONA GNIAZDA POJEDYNCZEGO Z BLOKADĄ 2P+Z
REF. 777023
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067770238
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
30,54 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Socket outlet |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Width | 64 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 24 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |