Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

SISTENA LIFE PLAKIETKA CHOCO DO ŁĄCZNIKA HOTELOWA MECHANICZNEGO

SISTE Legrand

SISTENA LIFE PLAKIETKA CHOCO DO ŁĄCZNIKA HOTELOWA MECHANICZNEGO

REF. 771254 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245067712542
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Hotel card
Imprint/indication None
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Bronze
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK02
Width 64 mm
Height 53 mm
Depth 18.5 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C