Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-771267-WEB-R.jpg)
SISTENA LIFE PLAKIETKA 45X45 CHOCO
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE PLAKIETKA 45X45 CHOCO
REF. 771267
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067712672
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour | Bronze |
---|---|
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ45 / SQ45 |
Device width | 64 mm |
Device height | 54 mm |
Device depth | 10 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Antimicrobial treatment | No |