Skip to main content
Logo print

SISTENA LIFE ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI (BLOKADA MECHANICZNA) 10A-250V~

SISTE Legrand

SISTENA LIFE ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI (BLOKADA MECHANICZNA) 10A-250V~

REF. 775804 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245067758045
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
137,98 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Basic element
Model 1-pole switch
Number of poles 1
Method of operation Other
Mechanical controllable Yes
Electronic controllable No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Type of fastening Mounting with screw
Connection type Screwed terminal
Colour Other
Transparent No
Label space/information surface No
Suitable for degree of protection (IP) IP2X
Rated current 10 A
Nominal voltage 250 V
Number of buttons 3
Device width 71 mm
Device height 71 mm
Device depth 61 mm
Built-in depth 38 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -10-60 °C
Antimicrobial treatment No
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
N453090460-10.pdf pdf (2.47 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Certyfikat
VDE-40036021 (0.49 Mo)
Certyfikat
MEEI-D0532V049 (0.67 Mo)