SISTENA LIFE ŁĄCZNIK DO STEROWANIA WENTYLACJĄ 4 POZYCJE (0-1-2-3) 20A 250V~
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE ŁĄCZNIK DO STEROWANIA WENTYLACJĄ 4 POZYCJE (0-1-2-3) 20A 250V~
REF. 775958
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067759585
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
413,08 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Method of operation | Turn button |
Wiring system | Circuit 0 - 1 - 2 - 3 |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Rated current | 20 A |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Type of fastening | Mounting with screw |
Width | 71 mm |
Height | 71 mm |
Depth | 48 mm |
Built-in depth | 38 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 4-4 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ