Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

SISTENA LIFE KLAWISZ METALIC POJEDYNCZY Z BEZBARWNYM OKIENKIEM PODŚWIETLENIA

SISTE Legrand

SISTENA LIFE KLAWISZ METALIC POJEDYNCZY Z BEZBARWNYM OKIENKIEM PODŚWIETLENIA

REF. 771311 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245067713112
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model One-part rocker
Imprint/indication Other
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
With label area No
With exchangeable lens/symbol Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK02
Width 63.9 mm
Height 52.6 mm
Depth 18.3 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Dokumentacja

1 dokument
Certyfikat
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)