Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

SISTENA LIFE KLAWISZ CHOCO POJEDYNCZY

SISTE Legrand

SISTENA LIFE KLAWISZ CHOCO POJEDYNCZY

REF. 771210 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245067712108
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Bronze
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK02
Width 64 mm
Height 53 mm
Depth 18.5 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Dokumentacja

1 dokument
Certyfikat
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)