![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/777044_pw_122012.jpg)
SISTENA LIFE KLAWISZ ARCTIC POJEDYNCZY Z SYMBOLEM LAMPY
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE KLAWISZ ARCTIC POJEDYNCZY Z SYMBOLEM LAMPY
REF. 777044
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067770443
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
23,54 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "light" |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Width | 64 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 18.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |