Skip to main content
Logo print

SISTENA LIFE KLAWISZ ARCTIC POJEDYNCZY Z BEZBRAWNYM OKIENKIEM PODŚWIETLENIA

SISTE Legrand

SISTENA LIFE KLAWISZ ARCTIC POJEDYNCZY Z BEZBRAWNYM OKIENKIEM PODŚWIETLENIA

REF. 777011 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245067770115
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
40,96 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK02
Width 64 mm
Height 53 mm
Depth 12 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Dokumentacja

1 dokument
Certyfikat
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)